Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

HM31/710


Nutmuttern

Hauptabmessungen nach DIN 981

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Axiale Last aus einer Richtung
 
G Tr710X7  mm  Gewinde
d2 900  mm   
B 106  mm   
  30  °  Fasenwinkel
b 55  mm   
d1 825  mm   
h 30  mm   
m1 173  kg  Gewicht, Mutter
FaB 22200000  N  axiale Bruchlast
  MS31/710  Kurzzeichen, Sicherung
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen