Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

HM31/630


Nutmuttern

Hauptabmessungen nach DIN 981

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Axiale Last aus einer Richtung
 
G Tr630X6  mm  Gewinde
d2 800  mm   
B 95  mm   
  30  °  Fasenwinkel
b 50  mm   
d1 730  mm   
h 28  mm   
m1 122  kg  Gewicht, Mutter
FaB 17800000  N  axiale Bruchlast
  MS31/630  Kurzzeichen, Sicherung
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen