Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

HM31/560


Nutmuttern

Hauptabmessungen nach DIN 981

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Axiale Last aus einer Richtung
 
G Tr560X6  mm  Gewinde
d2 710  mm   
B 85  mm   
  30  °  Fasenwinkel
b 45  mm   
d1 650  mm   
h 25  mm   
m1 85,6  kg  Gewicht, Mutter
FaB 14000000  N  axiale Bruchlast
  MS31/560  Kurzzeichen, Sicherung
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen