Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

HK3026


Nadelhülsen

nach DIN 618/ISO 3245

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierungKleiner Bauraum
 
Fw 30  mm   
D 37  mm   
C 26  mm  Toleranz: 0/-0,3
rmin 0,8  mm   
m 51  g  Gewicht
Cr 28000  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 54000  N  statische Tragzahl, radial
Cur 7400  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG 8600  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 6200  1/min  Bezugsdrehzahl
  LR25X30X26,5  verwendbarer Innenring
  IR25X30X26,5-XL  verwendbarer Innenring
  SD30X37X4  verwendbarer Dichtring
  G30X37X4  verwendbarer Dichtring
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen