Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

HK1512


Nadelhülsen

nach DIN 618/ISO 3245

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierungKleiner Bauraum
 
Fw 15  mm   
D 21  mm   
C 12  mm  Toleranz: 0/-0,3
rmin 0,8  mm   
m 11  g  Gewicht
Cr 7900  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 9400  N  statische Tragzahl, radial
Cur 1170  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG 16300  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 12300  1/min  Bezugsdrehzahl
  LR12X15X12,5  verwendbarer Innenring
  IR12X15X12-XL  verwendbarer Innenring
  SD15X21X3  verwendbarer Dichtring
  G15X21X3  verwendbarer Dichtring
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen