Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

HFL0822-KF-R


Hülsenfreiläufe

mit Gleit- oder Wälzlager, Kunststofffedern, Rändelung

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastNicht abgedichtetFettschmierungKleiner BauraumFreilauf
 
Fw 8  mm   
D 12  mm   
C 22  mm  Toleranz: 0/-0,3
rmin 0,3  mm   
    Hülsenfreiläufe mit Wälzlagerung
m 7  g  Gewicht
Cr 3650  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 3950  N  statische Tragzahl, radial
Cur 560  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
Md per 1  Nm  zulässiges Drehmoment
nGW 17000  1/min  Grenzdrehzahl bei drehender Welle (gilt für Fett- und Ölschmierung)
nGA 12000  1/min  Grenzdrehzahl bei umlaufendem Außenring (gilt für Fett- und Ölschmierung)
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen