Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

HFL0615-KF


Hülsenfreiläufe

mit Gleit- oder Wälzlager, Kunststofffedern

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastNicht abgedichtetFettschmierungKleiner BauraumFreilauf
 
Fw 6  mm   
D 10  mm   
C 15  mm  Toleranz: 0/-0,3
rmin 0,3  mm   
    Hülsenfreiläufe mit Gleitlagerung
m 4  g  Gewicht
Md per 1,76  Nm  zulässiges Drehmoment
nGW 23000  1/min  Grenzdrehzahl bei drehender Welle (gilt für Fett- und Ölschmierung)
nGA 13000  1/min  Grenzdrehzahl bei umlaufendem Außenring (gilt für Fett- und Ölschmierung)
Fr max 110  N  max. zulässige Radialbelastung
(Fr*n)max 18000  N/min  Grenzbeanspruchung
    Achtung!
Hülsenfreiläufe mit Gleitlagern: im Betriebszustand darf das Produkt aus tatsächlicher Drehzahl n und Radiallast Fr den Wert der angegebenen Grenzbeanspruchung (Fr * n) max nicht überschreiten. Die angegeben Grenzdrehzahlen sowie die zulässige Radiallast bestimmen die Anwendungsgrenzen.
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen