Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

HFL3530


Hülsenfreiläufe

mit Gleit- oder Wälzlager, Stahlfedern

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastNicht abgedichtetFettschmierungKleiner BauraumFreilauf
 
Fw 35  mm   
D 42  mm   
C 30  mm  Toleranz: 0/-0,3
rmin 0,3  mm   
    Hülsenfreiläufe mit Wälzlagerung
m 58  g  Gewicht
Cr 12200  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 18800  N  statische Tragzahl, radial
Cur 2600  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
Md per 121  Nm  zulässiges Drehmoment
nGW 3900  1/min  Grenzdrehzahl bei drehender Welle (gilt für Fett- und Ölschmierung)
nGA 3900  1/min  Grenzdrehzahl bei umlaufendem Außenring (gilt für Fett- und Ölschmierung)
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen