Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

HFL1022


Hülsenfreiläufe

mit Gleit- oder Wälzlager, Stahlfedern

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastNicht abgedichtetFettschmierungKleiner BauraumFreilauf
 
Fw 10  mm   
D 14  mm   
C 22  mm  Toleranz: 0/-0,3
rmin 0,3  mm   
    Hülsenfreiläufe mit Wälzlagerung
m 8  g  Gewicht
Cr 3950  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 4500  N  statische Tragzahl, radial
Cur 640  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
Md per 5,3  Nm  zulässiges Drehmoment
nGW 14000  1/min  Grenzdrehzahl bei drehender Welle (gilt für Fett- und Ölschmierung)
nGA 11000  1/min  Grenzdrehzahl bei umlaufendem Außenring (gilt für Fett- und Ölschmierung)
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen