Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

HF0812-KF-R


Hülsenfreiläufe

mit Kunststofffedern, Rändelung

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Nicht abgedichtetFettschmierungKleiner BauraumFreilauf
 
Fw 8  mm   
D 12  mm   
C 12  mm  Toleranz: 0/-0,3
rmin 0,3  mm   
m 3,5  g  Gewicht
Md per 1  Nm  zulässiges Drehmoment
nGW 17000  1/min  Grenzdrehzahl bei drehender Welle (gilt für Fett- und Ölschmierung)
nGA 12000  1/min  Grenzdrehzahl bei umlaufendem Außenring (gilt für Fett- und Ölschmierung)
  HK0808  verwendbare Nadelhülsen für radiale Lagerung
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen