Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

HF0306-KF-R


Hülsenfreiläufe

mit Kunststofffedern, Rändelung

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Nicht abgedichtetFettschmierungKleiner BauraumFreilauf
 
Fw 3  mm   
D 6,5  mm   
C 6  mm  Toleranz: 0/-0,3
rmin 0,3  mm   
m 1  g  Gewicht
Md per 0,06  Nm  zulässiges Drehmoment
nGW 45000  1/min  Grenzdrehzahl bei drehender Welle (gilt für Fett- und Ölschmierung)
nGA 8000  1/min  Grenzdrehzahl bei umlaufendem Außenring (gilt für Fett- und Ölschmierung)
  HK0306-TV  verwendbare Nadelhülsen für radiale Lagerung
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen