Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

HCNU210-E-XL-TVP2


Hybrid-Zylinderrollenlager

Hauptabmessungen nach DIN5412-1, Loslager, zerlegbar mit Käfig, mit Keramikrollen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
 
d 50  mm   
D 90  mm   
B 20  mm   
D1 78,3  mm   
Da max 83  mm   
da max 58  mm   
da min 57  mm   
db min 62  mm   
E 81,5  mm   
F 59,5  mm   
r1 min 1,1  mm   
ra max 1  mm   
ra1 max 1  mm   
rmin 1,1  mm   
s 1,3  mm  Axiale Verschiebbarkeit aus der Mittellage
m 0,402  kg  Gewicht
Cr 64000  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 65000  N  statische Tragzahl, radial
Cur 5400  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG 9700  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 6700  1/min  Bezugsdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen