angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen, für direkte Schmierölzuführung durch den Außenring, mit eingelegten O-Ringen
Zur Anfrageliste hinzufügen
Ausführung: DLR
d
110
mm
D
150
mm
B
20
mm
a
27,4
mm
BN
4
mm
Da
143
mm
Toleranz: H12
da
117
mm
Toleranz: h12
r1 min
1,1
mm
ra max
0,6
mm
ra1 max
0,6
mm
rmin
1,1
mm
SB
2,2
mm
SN
12
mm
α
15
°
Druckwinkel
m
0,69
kg
≈ Gewicht
Cr
61000
N
dynamische Tragzahl, radial
C0r
45000
N
statische Tragzahl, radial
Cur
3200
N
Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG Fett
12000
1/min
Grenzdrehzahl für Fettschmierung
Die Grenzdrehzahlen beziehen sich auf elastisch vorgespannte Einzellager.
nG Öl
19000
1/min
Grenzdrehzahl für Öl-Minimalmengenschmierung
Die Grenzdrehzahlen beziehen sich auf elastisch vorgespannte Einzellager.
FV L
158
N
Vorspannkraft
FV M
570
N
Vorspannkraft
FV H
1199
N
Vorspannkraft
KaE L
468
N
Abhebekraft
KaE M
1777
N
Abhebekraft
KaE H
3931
N
Abhebekraft
ca L
82,1
N/µm
axiale Steifigkeit
ca M
138
N/µm
axiale Steifigkeit
ca H
193
N/µm
axiale Steifigkeit
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Weitere Informationen