Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

HCB71919-CDLR-T-P4S


Spindellager

angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen, für direkte Schmierölzuführung durch den Außenring, mit eingelegten O-Ringen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungNicht abgedichtetÖlschmierung
Ausführung: DLR
 
d 95  mm   
D 130  mm   
B 18  mm   
a 24,1  mm   
BN 4  mm   
Da 124  mm  Toleranz: H12
da 102  mm  Toleranz: h12
r1 min 1,1  mm   
ra max 0,6  mm   
ra1 max 0,6  mm   
rmin 1,1  mm   
SB 2,2  mm   
SN 10,4  mm   
α 15  °  Druckwinkel
m 0,462  kg  ≈ Gewicht
Cr 49000  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 35000  N  statische Tragzahl, radial
Cur 2650  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG Fett 14000  1/min  Grenzdrehzahl für Fettschmierung

Die Grenzdrehzahlen beziehen sich auf elastisch vorgespannte Einzellager.
nG Öl 22000  1/min  Grenzdrehzahl für Öl-Minimalmengenschmierung

Die Grenzdrehzahlen beziehen sich auf elastisch vorgespannte Einzellager.
FV L 119  N  Vorspannkraft
FV M 440  N  Vorspannkraft
FV H 932  N  Vorspannkraft
KaE L 352  N  Abhebekraft
KaE M 1373  N  Abhebekraft
KaE H 3061  N  Abhebekraft
ca L 71,3  N/µm  axiale Steifigkeit
ca M 121  N/µm  axiale Steifigkeit
ca H 170  N/µm  axiale Steifigkeit
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen