angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen, für direkte Schmierölzuführung durch den Außenring, mit eingelegten O-Ringen
Zur Anfrageliste hinzufügen
Ausführung: DLR
d
80
mm
D
110
mm
B
16
mm
a
20,7
mm
BN
3,1
mm
Da
104
mm
Toleranz: H12
da
86
mm
Toleranz: h12
r1 min
1
mm
ra max
0,6
mm
ra1 max
0,3
mm
rmin
1
mm
SB
1,4
mm
SN
9,3
mm
α
15
°
Druckwinkel
m
0,295
kg
≈ Gewicht
Cr
36000
N
dynamische Tragzahl, radial
C0r
24300
N
statische Tragzahl, radial
Cur
1960
N
Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG Fett
17000
1/min
Grenzdrehzahl für Fettschmierung
Die Grenzdrehzahlen beziehen sich auf elastisch vorgespannte Einzellager.
nG Öl
26000
1/min
Grenzdrehzahl für Öl-Minimalmengenschmierung
Die Grenzdrehzahlen beziehen sich auf elastisch vorgespannte Einzellager.
FV L
84
N
Vorspannkraft
FV M
321
N
Vorspannkraft
FV H
686
N
Vorspannkraft
KaE L
249
N
Abhebekraft
KaE M
1004
N
Abhebekraft
KaE H
2259
N
Abhebekraft
ca L
58,8
N/µm
axiale Steifigkeit
ca M
101
N/µm
axiale Steifigkeit
ca H
143
N/µm
axiale Steifigkeit
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Weitere Informationen