Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

HCB71915-CDLR-T-P4S


Spindellager

angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen, für direkte Schmierölzuführung durch den Außenring, mit eingelegten O-Ringen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungNicht abgedichtetÖlschmierung
Ausführung: DLR
 
d 75  mm   
D 105  mm   
B 16  mm   
a 20,1  mm   
BN 3,1  mm   
Da 99,5  mm  Toleranz: H12
da 81  mm  Toleranz: h12
r1 min 1  mm   
ra max 0,6  mm   
ra1 max 0,3  mm   
rmin 1  mm   
SB 1,4  mm   
SN 9,3  mm   
α 15  °  Druckwinkel
m 0,277  kg  ≈ Gewicht
Cr 35000  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 23100  N  statische Tragzahl, radial
Cur 1860  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG Fett 18000  1/min  Grenzdrehzahl für Fettschmierung

Die Grenzdrehzahlen beziehen sich auf elastisch vorgespannte Einzellager.
nG Öl 28000  1/min  Grenzdrehzahl für Öl-Minimalmengenschmierung

Die Grenzdrehzahlen beziehen sich auf elastisch vorgespannte Einzellager.
FV L 83  N  Vorspannkraft
FV M 317  N  Vorspannkraft
FV H 676  N  Vorspannkraft
KaE L 247  N  Abhebekraft
KaE M 991  N  Abhebekraft
KaE H 2229  N  Abhebekraft
ca L 57,1  N/µm  axiale Steifigkeit
ca M 98,2  N/µm  axiale Steifigkeit
ca H 139  N/µm  axiale Steifigkeit
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen