angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen, für direkte Schmierölzuführung durch den Außenring, mit eingelegten O-Ringen
Zur Anfrageliste hinzufügen
Ausführung: DLR
d
65
mm
D
90
mm
B
13
mm
a
16,9
mm
BN
2,8
mm
Da
85,5
mm
Toleranz: H12
da
70
mm
Toleranz: h12
r1 min
1
mm
ra max
0,6
mm
ra1 max
0,3
mm
rmin
1
mm
SB
1,4
mm
SN
7,2
mm
α
15
°
Druckwinkel
m
0,161
kg
≈ Gewicht
Cr
25000
N
dynamische Tragzahl, radial
C0r
16100
N
statische Tragzahl, radial
Cur
1300
N
Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG Fett
20000
1/min
Grenzdrehzahl für Fettschmierung
Die Grenzdrehzahlen beziehen sich auf elastisch vorgespannte Einzellager.
nG Öl
32000
1/min
Grenzdrehzahl für Öl-Minimalmengenschmierung
Die Grenzdrehzahlen beziehen sich auf elastisch vorgespannte Einzellager.
FV L
55
N
Vorspannkraft
FV M
219
N
Vorspannkraft
FV H
473
N
Vorspannkraft
KaE L
161
N
Abhebekraft
KaE M
684
N
Abhebekraft
KaE H
1562
N
Abhebekraft
ca L
46,6
N/µm
axiale Steifigkeit
ca M
81,7
N/µm
axiale Steifigkeit
ca H
116
N/µm
axiale Steifigkeit
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Weitere Informationen