Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

HCB71911-CDLR-T-P4S


Spindellager

angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen, für direkte Schmierölzuführung durch den Außenring, mit eingelegten O-Ringen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungNicht abgedichtetÖlschmierung
Ausführung: DLR
 
d 55  mm   
D 80  mm   
B 13  mm   
a 15,5  mm   
BN 2,8  mm   
Da 75,5  mm  Toleranz: H12
da 60  mm  Toleranz: h12
r1 min 1  mm   
ra max 0,6  mm   
ra1 max 0,3  mm   
rmin 1  mm   
SB 1,4  mm   
SN 7,2  mm   
α 15  °  Druckwinkel
m 0,14  kg  ≈ Gewicht
Cr 23500  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 13800  N  statische Tragzahl, radial
Cur 1110  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG Fett 24000  1/min  Grenzdrehzahl für Fettschmierung

Die Grenzdrehzahlen beziehen sich auf elastisch vorgespannte Einzellager.
nG Öl 36000  1/min  Grenzdrehzahl für Öl-Minimalmengenschmierung

Die Grenzdrehzahlen beziehen sich auf elastisch vorgespannte Einzellager.
FV L 53  N  Vorspannkraft
FV M 208  N  Vorspannkraft
FV H 447  N  Vorspannkraft
KaE L 157  N  Abhebekraft
KaE M 654  N  Abhebekraft
KaE H 1487  N  Abhebekraft
ca L 42,4  N/µm  axiale Steifigkeit
ca M 74,1  N/µm  axiale Steifigkeit
ca H 106  N/µm  axiale Steifigkeit
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen