Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

HCB71910-CDLR-T-P4S


Spindellager

angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen, für direkte Schmierölzuführung durch den Außenring, mit eingelegten O-Ringen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungNicht abgedichtetÖlschmierung
Ausführung: DLR
 
d 50  mm   
D 72  mm   
B 12  mm   
a 14,2  mm   
BN 2,2  mm   
Da 67,5  mm  Toleranz: H12
da 55  mm  Toleranz: h12
r1 min 0,6  mm   
ra max 0,6  mm   
ra1 max 0,15  mm   
rmin 0,6  mm   
SB 1,4  mm   
SN 6,6  mm   
α 15  °  Druckwinkel
m 0,102  kg  ≈ Gewicht
Cr 19600  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 11400  N  statische Tragzahl, radial
Cur 920  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG Fett 26000  1/min  Grenzdrehzahl für Fettschmierung

Die Grenzdrehzahlen beziehen sich auf elastisch vorgespannte Einzellager.
nG Öl 40000  1/min  Grenzdrehzahl für Öl-Minimalmengenschmierung

Die Grenzdrehzahlen beziehen sich auf elastisch vorgespannte Einzellager.
FV L 41  N  Vorspannkraft
FV M 167  N  Vorspannkraft
FV H 362  N  Vorspannkraft
KaE L 121  N  Abhebekraft
KaE M 525  N  Abhebekraft
KaE H 1205  N  Abhebekraft
ca L 37,5  N/µm  axiale Steifigkeit
ca M 66,4  N/µm  axiale Steifigkeit
ca H 95  N/µm  axiale Steifigkeit
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen