Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

HCB71909-CDLR-T-P4S


Spindellager

angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen, für direkte Schmierölzuführung durch den Außenring, mit eingelegten O-Ringen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungNicht abgedichtetÖlschmierung
Ausführung: DLR
 
d 45  mm   
D 68  mm   
B 12  mm   
a 13,6  mm   
BN 2,2  mm   
Da 63,5  mm  Toleranz: H12
da 50  mm  Toleranz: h12
r1 min 0,6  mm   
ra max 0,6  mm   
ra1 max 0,15  mm   
rmin 0,6  mm   
SB 1,4  mm   
SN 6,6  mm   
α 15  °  Druckwinkel
m 0,107  kg  ≈ Gewicht
Cr 19200  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 10700  N  statische Tragzahl, radial
Cur 860  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG Fett 28000  1/min  Grenzdrehzahl für Fettschmierung

Die Grenzdrehzahlen beziehen sich auf elastisch vorgespannte Einzellager.
nG Öl 45000  1/min  Grenzdrehzahl für Öl-Minimalmengenschmierung

Die Grenzdrehzahlen beziehen sich auf elastisch vorgespannte Einzellager.
FV L 40  N  Vorspannkraft
FV M 164  N  Vorspannkraft
FV H 355  N  Vorspannkraft
KaE L 120  N  Abhebekraft
KaE M 516  N  Abhebekraft
KaE H 1182  N  Abhebekraft
ca L 36,2  N/µm  axiale Steifigkeit
ca M 64,1  N/µm  axiale Steifigkeit
ca H 91,7  N/µm  axiale Steifigkeit
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen