Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

HCB71907-CDLR-T-P4S


Spindellager

angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen, für direkte Schmierölzuführung durch den Außenring, mit eingelegten O-Ringen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungNicht abgedichtetÖlschmierung
Ausführung: DLR
 
d 35  mm   
D 55  mm   
B 10  mm   
a 11,1  mm   
BN 1,6  mm   
Da 51,5  mm  Toleranz: H12
da 40  mm  Toleranz: h12
r1 min 0,6  mm   
ra max 0,6  mm   
ra1 max 0,15  mm   
rmin 0,6  mm   
SB 1,4  mm   
SN 5,8  mm   
α 15  °  Druckwinkel
m 0,065  kg  ≈ Gewicht
Cr 12100  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 6500  N  statische Tragzahl, radial
Cur 530  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG Fett 36000  1/min  Grenzdrehzahl für Fettschmierung

Die Grenzdrehzahlen beziehen sich auf elastisch vorgespannte Einzellager.
nG Öl 56000  1/min  Grenzdrehzahl für Öl-Minimalmengenschmierung

Die Grenzdrehzahlen beziehen sich auf elastisch vorgespannte Einzellager.
FV L 21  N  Vorspannkraft
FV M 96  N  Vorspannkraft
FV H 213  N  Vorspannkraft
KaE L 63  N  Abhebekraft
KaE M 301  N  Abhebekraft
KaE H 709  N  Abhebekraft
ca L 26,7  N/µm  axiale Steifigkeit
ca M 49,1  N/µm  axiale Steifigkeit
ca H 71  N/µm  axiale Steifigkeit
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen