Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

HCB71906-CDLR-T-P4S


Spindellager

angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen, für direkte Schmierölzuführung durch den Außenring, mit eingelegten O-Ringen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungNicht abgedichtetÖlschmierung
Ausführung: DLR
 
d 30  mm   
D 47  mm   
B 9  mm   
a 9,7  mm   
BN 1,1  mm   
Da 43,5  mm  Toleranz: H12
da 34  mm  Toleranz: h12
r1 min 0,3  mm   
ra max 0,3  mm   
ra1 max 0,15  mm   
rmin 0,3  mm   
SB 1,4  mm   
SN 5,3  mm   
α 15  °  Druckwinkel
m 0,043  kg  ≈ Gewicht
Cr 8500  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 4200  N  statische Tragzahl, radial
Cur 335  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG Fett 43000  1/min  Grenzdrehzahl für Fettschmierung

Die Grenzdrehzahlen beziehen sich auf elastisch vorgespannte Einzellager.
nG Öl 67000  1/min  Grenzdrehzahl für Öl-Minimalmengenschmierung

Die Grenzdrehzahlen beziehen sich auf elastisch vorgespannte Einzellager.
FV L 14  N  Vorspannkraft
FV M 68  N  Vorspannkraft
FV H 155  N  Vorspannkraft
KaE L 40  N  Abhebekraft
KaE M 210  N  Abhebekraft
KaE H 504  N  Abhebekraft
ca L 21,1  N/µm  axiale Steifigkeit
ca M 40  N/µm  axiale Steifigkeit
ca H 58,3  N/µm  axiale Steifigkeit
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen