Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

HC71920-EDLR-T-P4S


Spindellager

angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen, für direkte Schmierölzuführung durch den Außenring, mit eingelegten O-Ringen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungNicht abgedichtetÖlschmierung
Ausführung: DLR
 
d 100  mm   
D 140  mm   
B 20  mm   
a 38  mm   
BN 4  mm   
Da 133  mm  Toleranz: H12
da 107  mm  Toleranz: h12
r1 min 1,1  mm   
ra max 0,6  mm   
ra1 max 0,6  mm   
rmin 1,1  mm   
SB 2,2  mm   
SN 12  mm   
α 25  °  Druckwinkel
m 0,8  kg  ≈ Gewicht
Cr 27000  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 21200  N  statische Tragzahl, radial
Cur 1560  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG Fett 15000  1/min  Grenzdrehzahl für Fettschmierung

Die Grenzdrehzahlen beziehen sich auf elastisch vorgespannte Einzellager.
nG Öl 24000  1/min  Grenzdrehzahl für Öl-Minimalmengenschmierung

Die Grenzdrehzahlen beziehen sich auf elastisch vorgespannte Einzellager.
FV L 109  N  Vorspannkraft
FV M 328  N  Vorspannkraft
FV H 656  N  Vorspannkraft
KaE L 313  N  Abhebekraft
KaE M 951  N  Abhebekraft
KaE H 1927  N  Abhebekraft
ca L 162  N/µm  axiale Steifigkeit
ca M 239  N/µm  axiale Steifigkeit
ca H 307  N/µm  axiale Steifigkeit
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen