Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

HC71919-EDLR-T-P4S


Spindellager

angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen, für direkte Schmierölzuführung durch den Außenring, mit eingelegten O-Ringen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungNicht abgedichtetÖlschmierung
Ausführung: DLR
 
d 95  mm   
D 130  mm   
B 18  mm   
a 35,2  mm   
BN 4  mm   
Da 124  mm  Toleranz: H12
da 102  mm  Toleranz: h12
r1 min 1,1  mm   
ra max 0,6  mm   
ra1 max 0,6  mm   
rmin 1,1  mm   
SB 2,2  mm   
SN 10,4  mm   
α 25  °  Druckwinkel
m 0,57  kg  ≈ Gewicht
Cr 22500  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 17900  N  statische Tragzahl, radial
Cur 1360  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG Fett 16000  1/min  Grenzdrehzahl für Fettschmierung

Die Grenzdrehzahlen beziehen sich auf elastisch vorgespannte Einzellager.
nG Öl 24000  1/min  Grenzdrehzahl für Öl-Minimalmengenschmierung

Die Grenzdrehzahlen beziehen sich auf elastisch vorgespannte Einzellager.
FV L 92  N  Vorspannkraft
FV M 276  N  Vorspannkraft
FV H 552  N  Vorspannkraft
KaE L 263  N  Abhebekraft
KaE M 801  N  Abhebekraft
KaE H 1623  N  Abhebekraft
ca L 150  N/µm  axiale Steifigkeit
ca M 221  N/µm  axiale Steifigkeit
ca H 285  N/µm  axiale Steifigkeit
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen