Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

HC71916-EDLR-T-P4S


Spindellager

angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen, für direkte Schmierölzuführung durch den Außenring, mit eingelegten O-Ringen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungNicht abgedichtetÖlschmierung
Ausführung: DLR
 
d 80  mm   
D 110  mm   
B 16  mm   
a 30,1  mm   
BN 3,1  mm   
Da 104  mm  Toleranz: H12
da 86  mm  Toleranz: h12
r1 min 1  mm   
ra max 0,6  mm   
ra1 max 0,3  mm   
rmin 1  mm   
SB 1,4  mm   
SN 9,3  mm   
α 25  °  Druckwinkel
m 0,342  kg  ≈ Gewicht
Cr 19200  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 14000  N  statische Tragzahl, radial
Cur 1130  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG Fett 19000  1/min  Grenzdrehzahl für Fettschmierung

Die Grenzdrehzahlen beziehen sich auf elastisch vorgespannte Einzellager.
nG Öl 30000  1/min  Grenzdrehzahl für Öl-Minimalmengenschmierung

Die Grenzdrehzahlen beziehen sich auf elastisch vorgespannte Einzellager.
FV L 79  N  Vorspannkraft
FV M 236  N  Vorspannkraft
FV H 473  N  Vorspannkraft
KaE L 226  N  Abhebekraft
KaE M 686  N  Abhebekraft
KaE H 1392  N  Abhebekraft
ca L 130  N/µm  axiale Steifigkeit
ca M 192  N/µm  axiale Steifigkeit
ca H 248  N/µm  axiale Steifigkeit
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen