Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

HC71915-EDLR-T-P4S


Spindellager

angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen, für direkte Schmierölzuführung durch den Außenring, mit eingelegten O-Ringen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungNicht abgedichtetÖlschmierung
Ausführung: DLR
 
d 75  mm   
D 105  mm   
B 16  mm   
a 29  mm   
BN 3,1  mm   
Da 99,5  mm  Toleranz: H12
da 81  mm  Toleranz: h12
r1 min 1  mm   
ra max 0,6  mm   
ra1 max 0,3  mm   
rmin 1  mm   
SB 1,4  mm   
SN 9,3  mm   
α 25  °  Druckwinkel
m 0,345  kg  ≈ Gewicht
Cr 17300  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 12500  N  statische Tragzahl, radial
Cur 1000  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG Fett 20000  1/min  Grenzdrehzahl für Fettschmierung

Die Grenzdrehzahlen beziehen sich auf elastisch vorgespannte Einzellager.
nG Öl 32000  1/min  Grenzdrehzahl für Öl-Minimalmengenschmierung

Die Grenzdrehzahlen beziehen sich auf elastisch vorgespannte Einzellager.
FV L 70  N  Vorspannkraft
FV M 210  N  Vorspannkraft
FV H 421  N  Vorspannkraft
KaE L 201  N  Abhebekraft
KaE M 611  N  Abhebekraft
KaE H 1240  N  Abhebekraft
ca L 123  N/µm  axiale Steifigkeit
ca M 181  N/µm  axiale Steifigkeit
ca H 233  N/µm  axiale Steifigkeit
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen