Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

HC71910-EDLR-T-P4S


Spindellager

angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen, für direkte Schmierölzuführung durch den Außenring, mit eingelegten O-Ringen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungNicht abgedichtetÖlschmierung
Ausführung: DLR
 
d 50  mm   
D 72  mm   
B 12  mm   
a 20,2  mm   
BN 2,2  mm   
Da 67,5  mm  Toleranz: H12
da 55  mm  Toleranz: h12
r1 min 0,6  mm   
ra max 0,6  mm   
ra1 max 0,15  mm   
rmin 0,6  mm   
SB 1,4  mm   
SN 6,6  mm   
α 25  °  Druckwinkel
m 0,13  kg  ≈ Gewicht
Cr 9400  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 5800  N  statische Tragzahl, radial
Cur 470  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG Fett 30000  1/min  Grenzdrehzahl für Fettschmierung

Die Grenzdrehzahlen beziehen sich auf elastisch vorgespannte Einzellager.
nG Öl 48000  1/min  Grenzdrehzahl für Öl-Minimalmengenschmierung

Die Grenzdrehzahlen beziehen sich auf elastisch vorgespannte Einzellager.
FV L 39  N  Vorspannkraft
FV M 116  N  Vorspannkraft
FV H 231  N  Vorspannkraft
KaE L 110  N  Abhebekraft
KaE M 336  N  Abhebekraft
KaE H 682  N  Abhebekraft
ca L 80,9  N/µm  axiale Steifigkeit
ca M 119  N/µm  axiale Steifigkeit
ca H 154  N/µm  axiale Steifigkeit
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen