Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

HC71907-EDLR-T-P4S


Spindellager

angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen, für direkte Schmierölzuführung durch den Außenring, mit eingelegten O-Ringen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungNicht abgedichtetÖlschmierung
Ausführung: DLR
 
d 35  mm   
D 55  mm   
B 10  mm   
a 15,5  mm   
BN 1,6  mm   
Da 51,5  mm  Toleranz: H12
da 40  mm  Toleranz: h12
r1 min 0,6  mm   
ra max 0,6  mm   
ra1 max 0,15  mm   
rmin 0,6  mm   
SB 1,4  mm   
SN 5,8  mm   
α 25  °  Druckwinkel
m 0,074  kg  ≈ Gewicht
Cr 6100  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 3450  N  statische Tragzahl, radial
Cur 275  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG Fett 40000  1/min  Grenzdrehzahl für Fettschmierung

Die Grenzdrehzahlen beziehen sich auf elastisch vorgespannte Einzellager.
nG Öl 63000  1/min  Grenzdrehzahl für Öl-Minimalmengenschmierung

Die Grenzdrehzahlen beziehen sich auf elastisch vorgespannte Einzellager.
FV L 26  N  Vorspannkraft
FV M 78  N  Vorspannkraft
FV H 155  N  Vorspannkraft
KaE L 74  N  Abhebekraft
KaE M 226  N  Abhebekraft
KaE H 459  N  Abhebekraft
ca L 60,5  N/µm  axiale Steifigkeit
ca M 89,4  N/µm  axiale Steifigkeit
ca H 116  N/µm  axiale Steifigkeit
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen