Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

GYE80-XL-KRR-B


Spannlager

sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig R-Dichtung

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 80  mm   
DSP 140  mm   
B 82,6  mm   
A 12  mm   
C 30  mm   
C2 38  mm   
Ca 8,8  mm   
D1 120  mm   
d1 97  mm   
S 33,3  mm   
W 5  mm   
m 2,7  kg  Gewicht
Cr 76000  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 54000  N  statische Tragzahl, radial
Cur 2700  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
f0 14,6  Berechnungsfaktor
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen