Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

GYE40-XL-KRR-B


Spannlager

sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig R-Dichtung

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 40  mm   
DSP 80  mm   
B 49,2  mm   
A 8  mm   
C 21  mm   
C2 23,5  mm   
Ca 6,4  mm   
D1 68,3  mm   
d1 52,3  mm   
S 19  mm   
W 4  mm   
m 0,62  kg  Gewicht
Cr 34500  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 19800  N  statische Tragzahl, radial
Cur 1030  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
f0 14  Berechnungsfaktor
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen