Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

GYE12-XL-KRR-B


Spannlager

sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig R-Dichtung

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 12  mm   
DSP 40  mm   
B 27,4  mm   
A 4  mm   
C 12  mm   
C2 16,6  mm   
Ca 3,4  mm   
D1 31,6  mm   
d1 23,9  mm   
S 11,5  mm   
W 2,5  mm   
m 0,11  kg  Gewicht
Cr 10100  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 4750  N  statische Tragzahl, radial
Cur 248  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
f0 13,1  Berechnungsfaktor
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen