Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

GY1015-KRR-B-AS2/V


Spannlager

sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig R-Dichtung, Bohrung in inch

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 15/16  inch   
d 23,8125  mm   
DSP 52  mm   
B 34,1  mm   
A 4,9  mm   
C 15  mm   
C2 16,5  mm   
Ca 3,9  mm   
D1 42,5  mm   
d1 33,8  mm   
S 14,3  mm   
W 3/32  inch   
m 0,2  kg  Gewicht
Cr 14900  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 7800  N  statische Tragzahl, radial
Cur 410  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
f0 13,8  Berechnungsfaktor
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen