Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

GWH40-B


Wellenböcke


  
Zur Anfrageliste hinzufügen
 
D 40  mm  Toleranz: H8
H 73,5  mm   
B 87  mm   
L 40  mm   
A5 43,5  mm   
B1 63  mm   
G2 M12   
H2 42  mm  Toleranz: +/-0,01
H4 49,7  mm   
H5 12,8  mm   
H6 38  mm   
JB 66  mm  Toleranz: +/-0,15
K5 M10  für Befestigungsschrauben ISO 4762-8.8
Schrauben sichern, besonders wenn Vorspannungsverluste auftreten können.
N1 10,5  mm   
N3 20  mm   
T5 26  mm   
W 6  mm  Schlüsselweite
m 0,48  kg  Masse Wellenbock
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen