Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

GWH25-B


Wellenböcke


  
Zur Anfrageliste hinzufügen
 
D 25  mm  Toleranz: H8
H 52,5  mm   
B 60  mm   
L 28  mm   
A5 30  mm   
B1 44  mm   
G2 M10   
H2 31  mm  Toleranz: +/-0,01
H4 36,6  mm   
H5 9,9  mm   
H6 26  mm   
JB 44  mm  Toleranz: +/-0,15
K5 M8  für Befestigungsschrauben ISO 4762-8.8
Schrauben sichern, besonders wenn Vorspannungsverluste auftreten können.
N1 8,4  mm   
N3 18  mm   
T5 22  mm   
W 5  mm  Schlüsselweite
m 0,17  kg  Masse Wellenbock
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen