Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

GWA40-B


Wellenböcke


  
Zur Anfrageliste hinzufügen
 
D 40  mm   
H 86  mm   
B 108  mm   
L 32  mm   
B1 56  mm   
H2 50  mm  Toleranz: +/-0,015
H8 12  mm   
JB 86  mm  Toleranz: +/-0,2
K5 M10   
N1 11  mm  für Befestigungsschrauben ISO 4762-8.8
Schrauben sichern, besonders wenn Vorspannungsverluste auftreten können.
N3 22  mm   
W 6  mm   
m 0,67  kg  Masse Wellenbock
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen