Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

GWA30-B


Wellenböcke


  
Zur Anfrageliste hinzufügen
 
D 30  mm   
H 68  mm   
B 84  mm   
L 28  mm   
B1 45  mm   
H2 40  mm  Toleranz: +/-0,015
H8 9,5  mm   
JB 68  mm  Toleranz: +/-0,2
K5 M8   
N1 9  mm  für Befestigungsschrauben ISO 4762-8.8
Schrauben sichern, besonders wenn Vorspannungsverluste auftreten können.
N3 18  mm   
W 5  mm   
m 0,38  kg  Masse Wellenbock
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen