Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

GWA25-B


Wellenböcke


  
Zur Anfrageliste hinzufügen
 
D 25  mm   
H 58  mm   
B 74  mm   
L 25  mm   
B1 38  mm   
H2 35  mm  Toleranz: +/-0,015
H8 8,5  mm   
JB 60  mm  Toleranz: +/-0,15
K5 M6   
N1 6,6  mm  für Befestigungsschrauben ISO 4762-8.8
Schrauben sichern, besonders wenn Vorspannungsverluste auftreten können.
N3 13  mm   
W 4  mm   
m 0,26  kg  Masse Wellenbock
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen