Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

GRAE50-XL-NPP-B


Spannlager

sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 50  mm   
DSP 90  mm   
B1 43,8  mm   
B 30,2  mm   
C 22  mm   
Ca 6,9  mm   
d2 59,4  mm   
d3 max 69  mm   
S 11  mm   
W 5  mm   
m 0,77  kg  Gewicht
Cr 37500  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 23200  N  statische Tragzahl, radial
Cur 1210  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
f0 14,3  Berechnungsfaktor
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen