Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

GRAE12-XL-NPP-B


Spannlager

sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 12  mm   
DSP 40  mm   
B1 28,6  mm   
B 19  mm   
C 12  mm   
Ca 3,4  mm   
d2 23  mm   
d3 max 28,4  mm   
S 6,5  mm   
W 3  mm   
m 0,13  kg  Gewicht
Cr 10100  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 4750  N  statische Tragzahl, radial
Cur 248  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
f0 13,1  Berechnungsfaktor
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen