Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

GRA108-NPP-B-AS2/V


Spannlager

sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung, Bohrung in inch

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 1 1/2  inch   
d 38,1000  mm   
DSP 80  mm   
B1 43,8  mm   
B 30,2  mm   
C 21  mm   
Ca 6,5  mm   
d2 49,3  mm   
d3 max 58  mm   
S 11  mm   
W 3/16  inch   
m 0,64  kg  Gewicht
Cr 34500  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 19800  N  statische Tragzahl, radial
Cur 1030  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
f0 14  Berechnungsfaktor
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen