Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

GRA102-NPP-B-AS2/V


Spannlager

sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung, Bohrung in inch

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 1 1/8  inch   
d 28,575  mm   
DSP 62  mm   
B1 35,8  mm   
B 23,8  mm   
C 18  mm   
Ca 5  mm   
d2 37,3  mm   
d3 max 44  mm   
S 9  mm   
W 5/32  inch   
m 0,32  kg  Gewicht
Cr 20700  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 11300  N  statische Tragzahl, radial
Cur 590  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
f0 13,8  Berechnungsfaktor
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen