Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

GLE60-XL-KRR-B


Spannlager

sphärischer Außenring, Loslager, Mitnehmernut im Innenring, beidseitig R-Dichtung

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 60  mm   
DSP 110  mm   
B 61,9  mm   
b 9  mm  H11
C 24  mm   
C2 29  mm   
Ca 7,2  mm   
D1 95,9  mm   
d1 76,5  mm   
N 12  mm   
S 24,6  mm   
m 1,46  kg  Gewicht
Cr 56000  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 36000  N  statische Tragzahl, radial
Cur 1870  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
f0 14,3  Berechnungsfaktor
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen