Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

GLE20-XL-KRR-B


Spannlager

sphärischer Außenring, Loslager, Mitnehmernut im Innenring, beidseitig R-Dichtung

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 20  mm   
DSP 47  mm   
B 34,1  mm   
b 7  mm  H11
C 14  mm   
C2 16,6  mm   
Ca 4  mm   
D1 37,4  mm   
d1 27,6  mm   
N 7  mm   
S 15,6  mm   
m 0,15  kg  Gewicht
Cr 13600  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 6600  N  statische Tragzahl, radial
Cur 345  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
f0 13,1  Berechnungsfaktor
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen