Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

GIL70-UK-2RS


Gelenkköpfe

mit Innengewinde, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-4, beidseitig Lippendichtung, Linksgewinde

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerDynamische Winkel- und FluchtungsfehlerBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, Wartungsfreiheit
 
d 70  mm  Toleranz: 0/-0,015
d2 160  mm   
l4 280  mm   
  0 - 0,072  mm  radiale Lagerluft
B 49  mm  Toleranz: 0/-0,15
C1 42  mm   
D 105  mm   
d1 77,8  mm   
d3 M56x4   
d4 80  mm   
d5 98  mm   
dK 92  mm   
h1 200  mm   
l3 80  mm   
l5 20  mm   
l7 87  mm   
r1s min 1  mm  Kantenabstand
W 85  mm   
α 6  °   
    Gewindeauslauf oder Gewinderille nach Herstellerwahl
m 8,6  kg  Gewicht
Cr 885000  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 564000  N  statische Tragzahl, radial
Kopftragzahl

Bei Gelenkköpfen mit dem Gleitwerkstoff ELGOGLIDE ist die statische Tragzahl C 0r des Kopfes kleiner als die dynamische Tragzahl C r des Lagers!
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen