Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

GIL60-UK-2RS


Gelenkköpfe

mit Innengewinde, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-4, beidseitig Lippendichtung, Linksgewinde

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerDynamische Winkel- und FluchtungsfehlerBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, Wartungsfreiheit
 
d 60  mm  Toleranz: 0/-0,015
d2 135  mm   
l4 242,5  mm   
  0 - 0,06  mm  radiale Lagerluft
B 44  mm  Toleranz: 0/-0,15
C1 38  mm   
D 90  mm   
d1 66,8  mm   
d3 M52x3   
d4 70  mm   
d5 88  mm   
dK 80  mm   
h1 175  mm   
l3 70  mm   
l5 20  mm   
l7 75  mm   
r1s min 1  mm  Kantenabstand
W 75  mm   
α 6  °   
    Gewindeauslauf oder Gewinderille nach Herstellerwahl
m 5,5  kg  Gewicht
Cr 690000  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 485000  N  statische Tragzahl, radial
Kopftragzahl

Bei Gelenkköpfen mit dem Gleitwerkstoff ELGOGLIDE ist die statische Tragzahl C 0r des Kopfes kleiner als die dynamische Tragzahl C r des Lagers!
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen