Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

GIL50-UK-2RS


Gelenkköpfe

mit Innengewinde, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-4, beidseitig Lippendichtung, Linksgewinde

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerDynamische Winkel- und FluchtungsfehlerBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, Wartungsfreiheit
 
d 50  mm  Toleranz: 0/-0,012
d2 112  mm   
l4 216  mm   
  0 - 0,06  mm  radiale Lagerluft
B 35  mm  Toleranz: 0/-0,12
C1 30  mm   
D 75  mm   
d1 55,9  mm   
d3 M45x3   
d4 62  mm   
d5 75  mm   
dK 66  mm   
h1 160  mm   
l3 68  mm   
l5 20  mm   
l7 60  mm   
r1s min 0,6  mm  Kantenabstand
W 65  mm   
α 6  °   
    Gewindeauslauf oder Gewinderille nach Herstellerwahl
m 3,5  kg  Gewicht
Cr 442000  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 313000  N  statische Tragzahl, radial
Kopftragzahl

Bei Gelenkköpfen mit dem Gleitwerkstoff ELGOGLIDE ist die statische Tragzahl C 0r des Kopfes kleiner als die dynamische Tragzahl C r des Lagers!
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen