Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

GIL45-UK-2RS


Gelenkköpfe

mit Innengewinde, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-4, beidseitig Lippendichtung, Linksgewinde

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerDynamische Winkel- und FluchtungsfehlerBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, Wartungsfreiheit
 
d 45  mm  Toleranz: 0/-0,012
d2 102  mm   
l4 196  mm   
  0 - 0,06  mm  radiale Lagerluft
B 32  mm  Toleranz: 0/-0,12
C1 27  mm   
D 68  mm   
d1 50,7  mm   
d3 M42x3   
d4 58  mm   
d5 70  mm   
dK 60  mm   
h1 145  mm   
l3 65  mm   
l5 20  mm   
l7 52  mm   
r1s min 0,6  mm  Kantenabstand
W 60  mm   
α 7  °   
    Gewindeauslauf oder Gewinderille nach Herstellerwahl
m 2,5  kg  Gewicht
Cr 360000  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 259000  N  statische Tragzahl, radial
Kopftragzahl

Bei Gelenkköpfen mit dem Gleitwerkstoff ELGOGLIDE ist die statische Tragzahl C 0r des Kopfes kleiner als die dynamische Tragzahl C r des Lagers!
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen