Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

GIL40-UK-2RS


Gelenkköpfe

mit Innengewinde, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-4, beidseitig Lippendichtung, Linksgewinde

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerDynamische Winkel- und FluchtungsfehlerBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, Wartungsfreiheit
 
d 40  mm  Toleranz: 0/-0,012
d2 92  mm   
l4 188  mm   
  0 - 0,06  mm  radiale Lagerluft
B 28  mm  Toleranz: 0/-0,12
C1 23  mm   
D 62  mm   
d1 45  mm   
d3 M39x3   
d4 52  mm   
d5 65  mm   
dK 53  mm   
h1 142  mm   
l3 65  mm   
l5 18  mm   
l7 48  mm   
r1s min 0,6  mm  Kantenabstand
W 55  mm   
α 7  °   
    Gewindeauslauf oder Gewinderille nach Herstellerwahl
m 2  kg  Gewicht
Cr 277000  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 194000  N  statische Tragzahl, radial
Kopftragzahl

Bei Gelenkköpfen mit dem Gleitwerkstoff ELGOGLIDE ist die statische Tragzahl C 0r des Kopfes kleiner als die dynamische Tragzahl C r des Lagers!
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen