Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

GIL6-UK


Gelenkköpfe

mit Innengewinde, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-4, Linksgewinde

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerDynamische Winkel- und FluchtungsfehlerNicht abgedichtetLebensdauerschmierung, Wartungsfreiheit
 
d 6  mm  Toleranz: 0/-0,008
d2 21  mm   
l4 40,5  mm   
  0 - 0,032  mm  radiale Lagerluft
B 6  mm  Toleranz: 0/-0,12
C1 4,4  mm   
D 14  mm   
d1 8  mm   
d3 M6   
d4 10  mm   
d5 13  mm   
dK 10  mm   
h1 30  mm   
l3 11  mm   
l5 5  mm   
l7 12  mm   
r1s min 0,3  mm  Kantenabstand
W 11  mm   
α 13  °   
m 0,021  kg  Gewicht
Cr 3600  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 10300  N  statische Tragzahl, radial
Kopftragzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen