Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

GIL17-UK


Gelenkköpfe

mit Innengewinde, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-4, Linksgewinde

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerDynamische Winkel- und FluchtungsfehlerNicht abgedichtetLebensdauerschmierung, Wartungsfreiheit
 
d 17  mm  Toleranz: 0/-0,008
d2 46  mm   
l4 90  mm   
  0 - 0,04  mm  radiale Lagerluft
B 14  mm  Toleranz: 0/-0,12
C1 11  mm   
D 30  mm   
d1 20,7  mm   
d3 M16   
d4 24  mm   
d5 30  mm   
dK 25  mm   
h1 67  mm   
l3 34  mm   
l5 10  mm   
l7 23  mm   
r1s min 0,3  mm  Kantenabstand
W 27  mm   
α 10  °   
m 0,22  kg  Gewicht
Cr 22500  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 56500  N  statische Tragzahl, radial
Kopftragzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen